Rijgklem 150 mm² nul, 309 A/1000 V schroef KXB150NH

EAN-nummer
3250613942151
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 46,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Door­ver­bin­dings­brug 7 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 2 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    309 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    98,60 mm
  • Breedte
    96 mm
  • Diepte
    28 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    35 - 150 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    35 - 185 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Blauw
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.