The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
  • KXB06MD
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

Meet- en scheidingsrijgklem, 6 mm², schroef KXB06MD

EAN-nummer
3250613941598
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 9,75
/ Stuk *
€ 9,75
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Meet- en scheidingsrijgklem, 6 mm², schroef

KXB06MD

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen verdeel­klemmen 2 producten beschikbaar
  • Test­steker rijg­klem 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­horen verdeel­klemmen
  • Test­steker rijg­klem
  • KWJ002

    Kortsluitbrug voor KXB06MD, 2-voudig

    € 2,50  / Stuk*
  • KWJ1SL

    Schakelblokkering voor KXB06MD

    € 0,59  / Stuk*
  • KW1TS

    Test-steekbussenset voor KXB06MD, 2x grijs/groen/geel/paars/blauw

    € 13,90  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    49 mm
  • Breedte
    8 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1 - 10 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KXB06MD | Hager Nederland

    Afbeelding KXB06MD

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KXB06MD | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KXB06MD

    Meet- en scheidingsrijgklem, 6 mm², schroef

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KWL002 - Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12…20) etc.
    KWL002
    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.
    Brutoprijs
    € 67,40
    / set *
    € 67,40
    / set *
  • 2
    KWL004 - Codering L 1,2,3,N,PE / 250 cijfers
    KWL004
    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers
    Brutoprijs
    € 15,50
    / Stuk *
    € 15,50
    / Stuk *
  • 3
    KWL003 - Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    KWL003
    Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    Brutoprijs
    € 67,40
    / set *
    € 67,40
    / set *
  • 4
    KXB10E - Rijgklem 10 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB10E
    Rijgklem 10 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    Brutoprijs
    € 7,65
    / Stuk *
    € 7,65
    / Stuk *
  • 5
    KXA16NH - Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef
    KXA16NH
    Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef
    Brutoprijs
    € 4,55
    / Stuk *
    € 4,55
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group