Meet- en scheidingsrijgklem, 6 mm², schroef KXB06MD

EAN-nummer
3250613941598
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I30
€ 9,30
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 3 producten beschikbaar
  • Test­steker rijg­klem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    49 mm
  • Breedte
    8 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1 - 10 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.