Rijgklem G-zekering 5 x 20, 4 mm², schroef KXB04F5

EAN-nummer
3250613942120
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 9,25
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    6,30 A
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    54,50 mm
  • Breedte
    77,20 mm
  • Diepte
    8 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 4 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.5 - 6 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.