Rijgklem 35 mm² fase, 125 A/400 V, schroef KXA35L

EAN-nummer
3250613941956
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 6,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 6 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 2 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    51,50 mm
  • Breedte
    58 mm
  • Diepte
    16 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    35 mm² max.
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    50 mm² max.
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.