The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
  • KXA10E
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

Rijgklem 10 mm² aarde, schroef KXA10E

EAN-nummer
3250613941895
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 6,95
/ Stuk *
€ 6,95
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Rijgklem 10 mm² aarde, schroef

KXA10E

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Code­ringsmateriaal 3 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Code­ringsmateriaal
  • Toebe­horen rijg­klemmen
  • Eind­plaat en schei­dings­plaat
  • KWL003

    Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.

    € 67,40  / set*
  • KWL002

    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.

    € 67,40  / set*
  • KWL004

    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers

    € 15,50  / Stuk*
  • KWB01

    Eindsteun 35 mm²

    € 1,35  / Stuk*
  • KWE04GR

    Afsluitplaat voor KXA10E, KXA16E

    € 1,60  / Stuk*

Bijpassende producten

  • KWE04GR

    Afsluitplaat voor KXA10E, KXA16E

    € 1,60  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    51,50 mm
  • Breedte
    58 mm
  • Diepte
    10 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 10 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 16 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KXA10E
PDF
Hager RoHS report KXA10E
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KXA10E | Hager Nederland

    Afbeelding KXA10E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KXA10E | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KXA10E

    Rijgklem 10 mm² aarde, schroef

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KXB16E - Rijgklem 16 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB16E
    Rijgklem 16 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    Brutoprijs
    € 9,70
    / Stuk *
    € 9,70
    / Stuk *
  • 2
    KXB35LH - Rijgklem 35 mm² fase, 125 A/1000 V, schroef
    KXB35LH
    Rijgklem 35 mm² fase, 125 A/1000 V, schroef
    Brutoprijs
    € 8,20
    / Stuk *
    € 8,20
    / Stuk *
  • 3
    KWJ35B5 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 35 mm², 5-voudig, schroef (400 V)
    KWJ35B5
    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 35 mm², 5-voudig, schroef (400 V)
    Brutoprijs
    € 14,10
    / Stuk *
    € 14,10
    / Stuk *
  • 4
    KXB70E - Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB70E
    Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    Brutoprijs
    € 47,80
    / Stuk *
    € 47,80
    / Stuk *
  • 5
    KWE06B - Afsluitplaat voor KXA16NH
    KWE06B
    Afsluitplaat voor KXA16NH
    Brutoprijs
    € 1,20
    / Stuk *
    € 1,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group