![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Rijgklem 3-voudig, G-zekering 5 x 20 mm, schroef KXA04I7
EAN-nummer
3250613942038
Verpakking
50 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Eindplaat en scheidingsplaat 1 producten beschikbaar
-
Doorverbindingsbrug 21 producten beschikbaar
-
Coderingsmateriaal 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom26 A
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In1 W
Afmetingen
-
Hoogte51,50 mm
-
Breedte90 mm
-
Diepte6 mm
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.5 - 6 mm²
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
MateriaalPolyamide (PA)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.