Tertio N-aftakklem KN092
EAN-nummer
3250613840921
Verpakking
6 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte9 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opRailsysteem
Materiaal
-
KleurGrijs
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KN092
-
Product datasheet
Hager Productdatablad KN092
Tertio N-aftakklem
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity for tertio
Conformiteitsverklaring International 2019-01-07
PDF717,56 kB
Meer documentatie