The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KN035
    EAN-nummer
    7611919007610
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D85

    Tertio voedingsmodule 160 A 3 fasen, nul, PE, klemmen rechts KN035

    Brutoprijs
    € 221,00
    / Stuk *
    € 221,00
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Reserveonderdeel: informeer naar de beschikbaarheid bij uw elektrotechnische groothandel
    Dit artikel is nog leverbaar als service-artikel t/m 31-3-2029.

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tertio voedingsmodule 160 A 3 fasen, nul, PE, klemmen rechts

    KN035

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      126 mm
    • Dikte rail
      12 - 12 mm
    • Hoogte railsysteem
      5 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Railsysteem
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      5
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    Materiaal
    • RAL-­code
      7030

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-12-11
    PDF
    2,66 MB
    Hager REACH declaration KN035
    PDF
    Hager RoHS report KN035
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KN035 | Hager Nederland

      Afbeelding KN035

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad KN035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KN035

      Tertio voedingsmodule 160 A 3 fasen, nul, PE, klemmen rechts

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity for tertio | Hager Nederland

      Declaration of conformity for tertio

      Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

      PDF
      717,56 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group