Vervallen

Tertio voedingsklemmen 160 A KN032

EAN-nummer
3250613840327
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    70 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    16 - 70 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3 - 3 NM
Afme­tingen
  • Hoogte railsysteem
    0
  • Dikte rail
    0 - 0 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.