Verdeelklem 4-polig 125 A 2 x 35 mm² KJ01C

EAN-nummer
3250613800222
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
€ 106,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Hoogte
    86 mm
  • Breedte
    129 mm
  • Diepte
    44 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    7,50
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    15
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    1,50 - 1,50 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.