The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Toebe­horen
  • KF84A
  • Toebe­horen
  • Rail­koper en toebe­horen

Vorkaansluitklem, aansluiting zijkant, 1 x 25 mm² KF84A

EAN-nummer
3250613760045
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
€ 5,95
/ Stuk *
€ 5,95
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Vorkaansluitklem, aansluiting zijkant, 1 x 25 mm²

KF84A

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    25 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KF84A
PDF
Hager RoHS report KF84A
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KF84A | Hager Nederland

    Afbeelding KF84A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KF84A | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KF84A

    Vorkaansluitklem, aansluiting zijkant, 1 x 25 mm²

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-09-20

    PDF
    335,48 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KDN463E - Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
    KDN463E
    Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
    Brutoprijs
    € 23,40
    / Stuk *
    € 23,40
    / Stuk *
  • 2
    UM25B - Railkoper 20 x 10 mm b = 1250 mm
    UM25B
    Railkoper 20 x 10 mm b = 1250 mm
    Brutoprijs
    € 163,00
    / Stuk *
    € 163,00
    / Stuk *
  • 3
    KDN263A - Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    KDN263A
    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 20,30
    / Stuk *
    € 20,30
    / Stuk *
  • 4
    UM24B - Railkoper 20 x 10 mm b = 1000 mm
    UM24B
    Railkoper 20 x 10 mm b = 1000 mm
    Brutoprijs
    € 131,00
    / Stuk *
    € 131,00
    / Stuk *
  • 5
    KDN163A - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
    KDN163A
    Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 12,10
    / Stuk *
    € 12,10
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group