Unibar M 1000A L-elem. horizontaal links • KEM39S04G4LMF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Distri­bu­tiesystemen
            • Railkokersysteem
            • unibar M
            • KEM39S04G4LMF
            KEM39S04G4LMF - Unibar M 1000A L-element. horizontaal 90° naar links, optie X 0,36…1,25m+hoek
            KEM39S04G4LMF - Unibar M 1000A L-element. horizontaal 90° naar links, optie X 0,36…1,25m+hoek

            Unibar M 1000A L-element. horizontaal 90° naar links, optie X 0,36…1,25m+hoek

            KEM39S04G4LMF

            KEM39S04G4LMF - Unibar M 1000A L-element. horizontaal 90° naar links, optie X 0,36…1,25m+hoek
            KEM39S04G4LMF - Unibar M 1000A L-element. horizontaal 90° naar links, optie X 0,36…1,25m+hoek
            • unibar M

            Unibar M 1000A L-element. horizontaal 90° naar links, optie X 0,36…1,25m+hoek KEM39S04G4LMF

            EAN-nummer
            3250611141723
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Uitvoe­ring
            • Flexibel
              Nee
            • Aantal polen
              5
            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom AC 50 Hz
              1000 A
            • Nomi­nale stroom
              1000 A
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning bij AC 50 Hz
              690 - 690 V
            Afme­tingen
            • Hoogte
              126 mm
            • Breedte
              330 mm
            • Lengte
              1250 mm
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP55

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP-document International 2021-08-23
            PDF
            332,33 kB
            REACH declaration KEM39S04G4LMF (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KEM39S04G4LMF (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding KEM39S04G4LMF | Hager Nederland

              Afbeelding KEM39S04G4LMF

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding 6LE008171A | Hager Nederland

              6LE008171A

              Installatiehandleiding International 2023-02-27

              PDF
              4,56 MB
            • Handboek

              Afbeelding Handboek en-GB 2023-10-31 | Hager Nederland

              Handboek en-GB 2023-10-31

              PDF
              2,84 MB
              Afbeelding Handboek nl-NL 2023-11-28 | Hager Nederland

              Handboek nl-NL 2023-11-28

              PDF
              2,93 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

              PDF
              282,08 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

              PDF
              314,94 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              KEM31S00Z1LMF - Unibar M 160A, recht 1,25m met 4 aftakopeningen
              KEM31S00Z1LMF
              Unibar M 160A, recht 1, 25m met 4 aftakopeningen
            • 2
              KEM31S00Z2LMF - Unibar M 160A, recht 2,25m met 8 aftakopeningen
              KEM31S00Z2LMF
              Unibar M 160A, recht 2, 25m met 8 aftakopeningen
            • 3
              KEM31S00Z3LMF - Unibar M 160A, recht 3,25m met 12 aftakopeningen
              KEM31S00Z3LMF
              Unibar M 160A, recht 3, 25m met 12 aftakopeningen
            • 4
              KEM32S00Z1LMF - Unibar M 250A, recht 1,25m met 4 aftakopeningen
              KEM32S00Z1LMF
              Unibar M 250A, recht 1, 25m met 4 aftakopeningen
            • 5
              KEM32S00Z2LMF - Unibar M 250A, recht 2,25m met 8 aftakopeningen
              KEM32S00Z2LMF
              Unibar M 250A, recht 2, 25m met 8 aftakopeningen
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group