The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Railkokersysteem
    • unibar M
    • KEM38S00N2LMF
    EAN-nummer
    3250611141303
    Verpakking
    1 Stuk
    • unibar M

    Unibar M 800A, recht 2,25m zonder aftakopeningen KEM38S00N2LMF

    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Unibar M 800A, recht 2,25m zonder aftakopeningen

    KEM38S00N2LMF

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Flexibel
      Nee
    • Aantal polen
      5
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom AC 50 Hz
      800 A
    • Nomi­nale stroom
      800 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning bij AC 50 Hz
      690 - 690 V
    Afme­tingen
    • Aantal aftak­punten
      0
    • Hoogte
      126 mm
    • Inbouw­lengte
      2250 mm
    • Breedte
      167 mm
    • Lengte
      2250 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aantal circuits
      Enkel
    Aansluiting
    • Aantal aders (zonder aarde)
      5

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2021-08-23
    PDF
    332,33 kB
    Hager REACH declaration KEM38S00N2LMF
    PDF
    Hager RoHS report KEM38S00N2LMF
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KEM38S00N2LMF | Hager Nederland

      Afbeelding KEM38S00N2LMF

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad KEM38S00N2LMF | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KEM38S00N2LMF

      Unibar M 800A, recht 2,25m zonder aftakopeningen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding 6LE008171A | Hager Nederland

      6LE008171A

      Installatiehandleiding International 2023-02-27

      PDF
      4,56 MB
    • Handboek

      Afbeelding Handboek en-GB 2023-10-31 | Hager Nederland

      Handboek en-GB 2023-10-31

      PDF
      2,84 MB
      Afbeelding Handboek nl-NL 2023-11-28 | Hager Nederland

      Handboek nl-NL 2023-11-28

      PDF
      2,93 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

      PDF
      282,08 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

      PDF
      314,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KEB756D1 - Unibar M aftakkast, grootte5, 1x MCCB h3+ P630 4P 630 A
      KEB756D1
      Unibar M aftakkast, grootte5, 1x MCCB h3+ P630 4P 630 A
    • 2
      KEM38S00Z3LMF - Unibar M 800A, recht 3,25m met 12 aftakopeningen
      KEM38S00Z3LMF
      Unibar M 800A, recht 3, 25m met 12 aftakopeningen
    • 3
      KEM34S02X4LMF - Unibar M 400A L-element. verticaal 90° naar beneden, optie X 0,36…1,25m
      KEM34S02X4LMF
      Unibar M 400A L-element. verticaal 90° naar beneden, optie X 0, 36…1, 25m
    • 4
      KEM31S00S2LMF - Unibar M 160A, recht 1,26…2,24m met 4-8 aftakopeningen
      KEM31S00S2LMF
      Unibar M 160A, recht 1, 26…2, 24m met 4-8 aftakopeningen
    • 5
      KEM34S01G6LMF - Unibar M 400A L-element. horizontaal 90°naar rechts, optie X+Y 0,36…1,25m+hoek
      KEM34S01G6LMF
      Unibar M 400A L-element. horizontaal 90°naar rechts, optie X+Y 0, 36…1, 25m+hoek
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group