The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Railkokersysteem
  • unibar M
  • KEB734P1
  • unibar M

Unibar M aftakkast, grootte4, leeg voor vrije montage tot 250A KEB734P1

EAN-nummer
3250611142140
Verpakking
1 Stuk
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Unibar M aftakkast, grootte4, leeg voor vrije montage tot 250A

KEB734P1

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom AC 50 Hz
    250 A
  • Nomi­nale stroom
    250 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning bij AC 50 Hz
    0 - 690 V
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    5
Afme­tingen
  • Hoogte
    101 mm
  • Breedte
    214 mm
  • Lengte
    431 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
Func­ties
  • Fase­se­lectie
    Nee
Aansluiting
  • Aantal aders (zonder aarde)
    5
Mecha­ni­sche kenmerken
  • Met sluitsysteem
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document International 2021-08-23
PDF
332,33 kB
Hager REACH declaration KEB734P1
PDF
Hager RoHS report KEB734P1
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KEB734P1 | Hager Nederland

    Afbeelding KEB734P1

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KEB734P1 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KEB734P1

    Unibar M aftakkast, grootte4, leeg voor vrije montage tot 250A

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding 6LE008986A | Hager Nederland

    6LE008986A

    Installatiehandleiding International 2023-02-27

    PDF
    6,16 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2023-10-31 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2023-10-31

    PDF
    2,84 MB
    Afbeelding Handboek nl-NL 2023-11-28 | Hager Nederland

    Handboek nl-NL 2023-11-28

    PDF
    2,93 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

    PDF
    282,08 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

    PDF
    314,94 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KEM31S00S2LMF - Unibar M 160A, recht 1,26…2,24m met 4-8 aftakopeningen
    KEM31S00S2LMF
    Unibar M 160A, recht 1, 26…2, 24m met 4-8 aftakopeningen
  • 2
    KEM39S05G6LMF - Unibar M 1000A L-element. verticaal 90° naar boven, optie X en Y 0,36…1,25m+hoek
    KEM39S05G6LMF
    Unibar M 1000A L-element. verticaal 90° naar boven, optie X en Y 0, 36…1, 25m+hoek
  • 3
    KEM38S00Z3LMF - Unibar M 800A, recht 3,25m met 12 aftakopeningen
    KEM38S00Z3LMF
    Unibar M 800A, recht 3, 25m met 12 aftakopeningen
  • 4
    KEM34S02X4LMF - Unibar M 400A L-element. verticaal 90° naar beneden, optie X 0,36…1,25m
    KEM34S02X4LMF
    Unibar M 400A L-element. verticaal 90° naar beneden, optie X 0, 36…1, 25m
  • 5
    KEM39S62N1LMF - Unibar M 1000A T-element horizontaal 90° naar links
    KEM39S62N1LMF
    Unibar M 1000A T-element horizontaal 90° naar links
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group