Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen KDN451E

EAN-nummer
3250613741105
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
€ 147,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Lengte
    1000 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4500 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    16 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    54

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.