Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen KDN451D

EAN-nummer
3250613741082
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
I55
€ 40,90
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Lengte
    215 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    16 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.