The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Toebe­horen
  • KD199D
  • Toebe­horen

Kamrail 1-polig 10 mm², lengte 191 mm KD199D

EAN-nummer
3250613740344
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I50
Brutoprijs
€ 7,95
/ Stuk *
€ 7,95
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Kamrail 1-polig 10 mm², lengte 191 mm

KD199D

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    1,60 mm
  • Breedte
    6,30 mm
  • Lengte
    191 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    400 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    10 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KD199D
PDF
Hager RoHS report KD199D
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KD199D | Hager Nederland

    Afbeelding KD199D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KD199D | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KD199D

    Kamrail 1-polig 10 mm², lengte 191 mm

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KDN263B - Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen
    KDN263B
    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen
    Brutoprijs
    € 75,30
    / Stuk *
    € 75,30
    / Stuk *
  • 2
    KDN180A - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
    KDN180A
    Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 13,40
    / Stuk *
    € 13,40
    / Stuk *
  • 3
    KDN450D - Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 12 modulen
    KDN450D
    Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 38,40
    / Stuk *
    € 38,40
    / Stuk *
  • 4
    KZN023 - Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
    KZN023
    Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
    Brutoprijs
    € 1,15
    / Stuk *
    € 1,15
    / Stuk *
  • 5
    KC450 - Bedradingsset 4-polig zwart/blauw 150 mm
    KC450
    Bedradingsset 4-polig zwart/blauw 150 mm
    Brutoprijs
    € 17,80
    / Stuk *
    € 17,80
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group