Railklem 1,5 - 35 mm² 20/30 x 5 • K96T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rail­klemmen en invoe­radap­ters
  • K96T

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 4 - 35 mm²

K96T

  • Rail­klemmen en invoe­radap­ters

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 4 - 35 mm² K96T

EAN-nummer
4010330710858
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
V45
Brutoprijs
€ 5,00
/ Stuk *
€ 5,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    4 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    4 - 35 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    10-10 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 5 mm
  • Hoogte
    27,50 mm
  • Breedte
    16,50 mm
  • Diepte
    38,50 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    270 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration K96T (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K96T (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    K070 - Railklem 16 mm² aardrailunits
    K070
    Railklem 16 mm² aardrailunits
    Brutoprijs
    € 3,20
    / Stuk *
    € 3,20
    / Stuk *
  • 2
    K071 - Railklem 35 mm² aardrailunits
    K071
    Railklem 35 mm² aardrailunits
    Brutoprijs
    € 6,35
    / Stuk *
    € 6,35
    / Stuk *
  • 3
    K073 - Railklem 70 mm² aardrailunits
    K073
    Railklem 70 mm² aardrailunits
    Brutoprijs
    € 17,30
    / Stuk *
    € 17,30
    / Stuk *
  • 4
    K074 - Railklem 95 mm² aardrailunits
    K074
    Railklem 95 mm² aardrailunits
    Brutoprijs
    € 12,20
    / Stuk *
    € 12,20
    / Stuk *
  • 5
    K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
    K96A
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1, 5 - 16 mm²
    Brutoprijs
    € 3,20
    / Stuk *
    € 3,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group