The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­klemmen en invoe­radap­ters
    • K96T
    EAN-nummer
    4010330710858
    Verpakking
    25 stuks
    Artikelgroep
    V45
    • Rail­klemmen en invoe­radap­ters

    Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 4 - 35 mm² K96T

    Brutoprijs
    € 5,35
    / Stuk *
    € 5,35
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 4 - 35 mm²

    K96T

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      4 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      4 - 35 mm²
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      10-10 NM
    Afme­tingen
    • Dikte rail
      5 - 5 mm
    • Hoogte
      27,50 mm
    • Breedte
      16,50 mm
    • Diepte
      38,50 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      270 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration K96T
    PDF
    RoHS report K96T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding K96T | Hager Nederland

      Afbeelding K96T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K96T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad K96T

      Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 4 - 35 mm²

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      K96E - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
      K96E
      Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
      Brutoprijs
      € 13,50
      / Stuk *
      € 13,50
      / Stuk *
    • 2
      K96L - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²
      K96L
      Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²
      Brutoprijs
      € 17,50
      / Stuk *
      € 17,50
      / Stuk *
    • 3
      KS24C - Geschikt voor railklem 95 -185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm
      KS24C
      Geschikt voor railklem 95 -185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm
      Brutoprijs
      € 39,10
      / Stuk *
      € 39,10
      / Stuk *
    • 4
      K96V - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
      K96V
      Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
      Brutoprijs
      € 5,20
      / Stuk *
      € 5,20
      / Stuk *
    • 5
      K96W - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²
      K96W
      Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²
      Brutoprijs
      € 11,60
      / Stuk *
      € 11,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group