Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm² K96F
EAN-nummer
4010330710735
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V45
Brutoprijs
€ 11,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Railkoper 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader25 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader25 - 70 mm²
Installatie, montage
-
Aandraaimoment8 - 8 NM
Afmetingen
-
Hoogte railsysteem12 mm
-
Dikte rail5 - 10 mm
-
Breedte22,50 mm
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom175 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.