The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rail­klemmen en invoe­radap­ters
  • K96D
  • Rail­klemmen en invoe­radap­ters

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 10 - 50 mm² K96D

EAN-nummer
4010330710711
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
V45
Brutoprijs
€ 9,95
/ Stuk *
€ 9,95
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 10 - 50 mm²

K96D

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    10 - 50 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    10 - 50 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    10 - 10 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 5 mm
  • Breedte
    16,50 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    315 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration K96D
PDF
Hager RoHS report K96D
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding K96D | Hager Nederland

    Afbeelding K96D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad K96D | Hager Nederland

    Hager Productdatablad K96D

    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 10 - 50 mm²

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    K071 - Railklem 35 mm² aardrailunits
    K071
    Railklem 35 mm² aardrailunits
    Brutoprijs
    € 6,50
    / Stuk *
    € 6,50
    / Stuk *
  • 2
    K074 - Railklem 95 mm² aardrailunits
    K074
    Railklem 95 mm² aardrailunits
    Brutoprijs
    € 12,40
    / Stuk *
    € 12,40
    / Stuk *
  • 3
    KS24C - Geschikt voor railklem 95 -185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm
    KS24C
    Geschikt voor railklem 95 -185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm
    Brutoprijs
    € 37,20
    / Stuk *
    € 37,20
    / Stuk *
  • 4
    K96W - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²
    K96W
    Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²
    Brutoprijs
    € 11,00
    / Stuk *
    € 11,00
    / Stuk *
  • 5
    K96E - Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
    K96E
    Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²
    Brutoprijs
    € 12,90
    / Stuk *
    € 12,90
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group