The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZF204
    De Hager HZF204 is een transparante 3-polige afschermkap voor HFD-veilighedenlastscheiders van 250-400A. De kap schermt de aansluitklemmen af tegen onbedoelde aanraking.
    EAN-nummer
    3250613362690
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders

    Afschermkap - Veilighedenlastscheider 250-400A, 3-polig HZF204

    Brutoprijs
    € 37,80
    / Stuk *
    € 37,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afschermkap - Veilighedenlastscheider 250-400A, 3-polig

    HZF204

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZF204
    PDF
    RoHS report HZF204
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZF204 | Hager Nederland

      Afbeelding HZF204

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZF204 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZF204

      Afschermkap veilighedenlastscheider 250-400 A, 3 polig

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZ023 - Hulpcontact - 2x 1NO, 1NC, lastscheider blokvorm 125-630A
      HZ023
      Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A
      Brutoprijs
      € 77,80
      / Stuk *
      € 77,80
      / Stuk *
    • 2
      HZ184 - Ophogingsset parallel - 250A, 3 stuks
      HZ184
      Ophogingsset parallel 250 A (3 stuks)
      Brutoprijs
      € 60,30
      / Stuk *
      € 60,30
      / Stuk *
    • 3
      HZ083 - Aansluitklemmen - 4-polig, 125A en 160A, 4 stuks
      HZ083
      Aansluitklemmen 4-polig 125 en 160 A (4 stuks)
      Brutoprijs
      € 67,40
      / Stuk *
      € 67,40
      / Stuk *
    • 4
      HZF203 - Afschermkap - Veilighedenlastscheider 100-160A, 4-polig
      HZF203
      Afschermkap veilighedenlastscheider, 100-160 A, 4 polig
      Brutoprijs
      € 32,80
      / Stuk *
      € 32,80
      / Stuk *
    • 5
      HZC211 - Afschermkap - 3-polig, M1
      HZC211
      Afschermkap set 3-polig M1
      Brutoprijs
      € 11,40
      / Stuk *
      € 11,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group