The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZ084
    De Hager HZ084 is een set van drie aansluitklemmen voor 4-polige lastscheiders van 250A. De klemmen zijn bedoeld voor een veilige aansluiting van voedings- of afgaande geleiders op de lastscheider
    EAN-nummer
    3250613360849
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders

    Aansluitklemmen - 4-polig, 250A, 4 stuks HZ084

    Brutoprijs
    € 81,10
    / Stuk *
    € 81,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aansluitklemmen - 4-polig, 250A, 4 stuks

    HZ084

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      16 - 185 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ084
    PDF
    RoHS report HZ084
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZ084 | Hager Nederland

      Afbeelding HZ084

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ084 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZ084

      Aansluitklemmen 4-polig 250 A (4 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZI501 - Afdichting - IP65, voor HZI855
      HZI501
      Afdichting IP65 voor HZI855
      Brutoprijs
      € 78,10
      / Stuk *
      € 78,10
      / Stuk *
    • 2
      HZC010 - Draaibediening - Lastscheider HA, M1-2
      HZC010
      Draaibediening lastscheider HA, M1-2
      Brutoprijs
      € 52,40
      / Stuk *
      € 52,40
      / Stuk *
    • 3
      HZI812 - Dubbele voedingsmodule - Voor ATS-controller HZI855
      HZI812
      Dubbele voedings module
      Brutoprijs
      € 408,00
      / Stuk *
      € 408,00
      / Stuk *
    • 4
      HZF503 - Nul-link - Veilighedenlastscheider 250A
      HZF503
      Nul-link veilighedenlastscheider, 250 A
      Brutoprijs
      € 275,00
      / Stuk *
      € 275,00
      / Stuk *
    • 5
      HZ022 - Hulpcontact - 1NO, 1NC, lastscheider 125-160A
      HZ022
      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider 125-160 A
      Brutoprijs
      € 44,00
      / Stuk *
      € 44,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group