AX hulpcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC HXC021H

EAN-nummer
3250613369514
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
€ 53,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom 230 V AC15
    3 A
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Soort contact
    1 verbreek + 1 maak
Span­ning
  • Type voeding
    AC/DC
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    3 W
Samen­stel­ling
  • Aantal wissel­con­tacten
    0
  • Aantal verbreek­con­tacten
    1
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP4X

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.