HNG bedradingskanaal met deksel - Halogeenvrij, 75x125 mm, lichtgrijs HNG7512507035B
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afstandbus 2 producten beschikbaar -
Popnageltang 3 producten beschikbaar -
Schroefrozet 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar -
Uitbreektang 1 producten beschikbaar -
Draadklem bedradingskanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte125 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte5 mm
-
Sleufbreedte7,50 mm
-
Binnendoorsnede8022 - 8022 mm²
-
Afdekking in leveringsomvangJa
-
MateriaalPolyphenylene Oxide (PPO)
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Is zelfdovendJa
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V1
-
FlexibelNee
-
ZijwandSleuf
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
KruipstroomvastJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HNG7512507035B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HNG7512507035B
HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 75x125 mm, lichtgrijs
PDF -
STEP-bestanden
Step Model HNG7512507035B & HNG75125
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP511,91 kB -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-06-07
PDF383,96 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-06-07
PDF387,37 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF298,83 kB