HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 75x37 mm, rood HN750373

EAN-nummer
4012740242691
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T4
Brutoprijs
€ 3,25
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    37 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Rood
  • Gere­la­teerde Series
    HNG 75x37

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.