The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Bedra­dingskanalen halogeen­vrij
    • HN501253
    EAN-nummer
    4012740242714
    Verpakking
    50 stuks
    Artikelgroep
    1T4
    • Bedra­dingskanalen halogeen­vrij

    HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x125 mm, rood HN501253

    Brutoprijs
    € 4,15
    / Stuk *
    € 4,15
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x125 mm, rood

    HN501253

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      125 mm
    Installatie, montage
    • Is aan te passen aan kanaal­breedte
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      PC-ABS
    • Kleur
      Rood
    • Gere­la­teerde Series
      HNG 50x125

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HN501253
    PDF
    RoHS report HN501253
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HN501253 | Hager Nederland

      Afbeelding HN501253

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HN501253 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HN501253

      HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x125 mm, rood

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

      Productgegevensblad en-GB 2018-06-07

      PDF
      337,67 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-06-07

      PDF
      341,71 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Productgegevensblad en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA7CLIP - Universele clip voor kanaal - Voor BA7/HA7
      BA7CLIP
      Universele clip voor kanaal BA7/HA7
      Brutoprijs
      € 3,30
      / Stuk *
      € 3,30
      / Stuk *
    • 2
      HA780120 - HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 80x120 mm, lichtgrijs
      HA780120
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 80x120 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 75,00
      / meter *
      € 75,00
      / meter *
    • 3
      HA71202 - HA7, deksel voor kanaal hv 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
      HA71202
      HA7, deksel voor kanaal hv 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 15,80
      / meter *
      € 15,80
      / meter *
    • 4
      HNG5012507035B - HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 50x125 mm, lichtgrijs
      HNG5012507035B
      HNG, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 50x125 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 55,00
      / meter *
      € 55,00
      / meter *
    • 5
      HA7100040 - HA7 bedradingskanaal met deksel - Halogeenvrij, 100x40 mm, lichtgrijs
      HA7100040
      HA7 bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 100 x 40 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 39,30
      / meter *
      € 39,30
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group