The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Bedra­dingskanalen halogeen­vrij
    • HN5012527035
    EAN-nummer
    4012740212892
    Verpakking
    28 meter
    Artikelgroep
    1T4
    • Bedra­dingskanalen halogeen­vrij

    HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 125 mm breed, lichtgrijs HN5012527035

    Brutoprijs
    € 23,40
    / meter *
    € 23,40
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 125 mm breed, lichtgrijs

    HN5012527035

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      125 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Deksel­breedte
      125 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­phe­nylene Oxide (PPO)
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Gere­la­teerde Series
      HNG 50x125, HNG 75x125

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACH declaration HN5012527035
    PDF
    RoHS report HN5012527035
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HN5012527035 | Hager Nederland

      Afbeelding HN5012527035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HN5012527035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HN5012527035

      HNG, deksel voor kanaal halogeenvrij 125 mm breed, lichtgrijs

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Productgegevensblad en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA7CLIP - Universele clip voor kanaal - Voor BA7/HA7
      BA7CLIP
      Universele clip voor kanaal BA7/HA7
      Brutoprijs
      € 3,30
      / Stuk *
      € 3,30
      / Stuk *
    • 2
      HA725025 - HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 25x25 mm, lichtgrijs
      HA725025
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 25x25 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 15,00
      / meter *
      € 15,00
      / meter *
    • 3
      HA780040 - HA7 bedradingskanaal met deksel - Halogeenvrij, 80x40 mm, lichtgrijs
      HA780040
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 80x40 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 35,30
      / meter *
      € 35,30
      / meter *
    • 4
      HA70802 - HA7, deksel voor kanaal hv 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
      HA70802
      HA7, deksel voor kanaal hv 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 11,90
      / meter *
      € 11,90
      / meter *
    • 5
      HA760080 - HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x80 mm, lichtgrijs
      HA760080
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x80 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 42,70
      / meter *
      € 42,70
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group