The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • HAB303
    EAN-nummer
    3250613140243
    Verpakking
    1 Stuk

    Lastscheider 3-polig 32 A modulair M1 HAB303

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    HAB304

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Lastscheider 3-polig 32 A modulair M1

    HAB303

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Schakelaaras 3 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afschermkap
    • Schakelaaras
    • Draai­be­die­ning
    • Hulp­con­tact
    • HZC211

      Afschermkap set 3-polig M1

      € 11,40  / Stuk*
    • HZC111

      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 150 mm M1-2

      € 6,15  / Stuk*
    • HZC113

      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 320 mm M1-2

      € 10,40  / Stuk*
    • HZC112

      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 200 mm M1-2

      € 7,95  / Stuk*
    • HZC010

      Draaibediening lastscheider HA, M1-2

      € 52,40  / Stuk*
    • HZC312

      Hulpcontact 2 maak lastscheider M1-2-V

      € 31,00  / Stuk*
    • HZC311

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V

      € 31,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23A
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
      32 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3
      1,80 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      1,26 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw IEC 60947
      1,26 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      50 kA
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­hendel
    • Aantal polen
      3
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      16 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      0,60 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1,80 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      21000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      14000 W
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2 - 2,2 NM
    Samen­stel­ling
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Func­ties
    • Is omkeerschakelaar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofdschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als werkschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veilig­heidsschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als last­scheider
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2,57

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HAB303
    PDF
    RoHS report HAB303
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HAB303 | Hager Nederland

      Afbeelding HAB303

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HAB303 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HAB303

      Lastscheider 3-polig 32 A modulair M1

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2026-08-18 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group