Ingraafsokkel IP65 1100x300x900 kunstst. • H99/KSFD1100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Toebe­horen voor verdelers
  • H99/KSFD1100

Ingraafsokkel IP65 1100 x 300 x 900 mm, kunststof

H99/KSFD1100

  • Toebe­horen voor verdelers

Ingraafsokkel IP65 1100 x 300 x 900 mm, kunststof H99/KSFD1100

EAN-nummer
3250616518896
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
€ 755,00
/ Stuk *
€ 755,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    900 mm
  • Breedte
    1100 mm

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ351 - Kabelkanaalkap b = 300 mm IP54
    FZ351
    Kabelkanaalkap b = 300 mm IP54
    Brutoprijs
    € 108,00
    / Stuk *
    € 108,00
    / Stuk *
  • 2
    FZ352 - Kabelkanaalkap b = 550 mm IP54
    FZ352
    Kabelkanaalkap b = 550 mm IP54
    Brutoprijs
    € 121,00
    / Stuk *
    € 121,00
    / Stuk *
  • 3
    FZ353 - Kabelkanaalkap b = 800 mm IP54
    FZ353
    Kabelkanaalkap b = 800 mm IP54
    Brutoprijs
    € 131,00
    / Stuk *
    € 131,00
    / Stuk *
  • 4
    FZ354 - Kabelkanaalkap b = 1050 mm IP54
    FZ354
    Kabelkanaalkap b = 1050 mm IP54
    Brutoprijs
    € 141,00
    / Stuk *
    € 141,00
    / Stuk *
  • 5
    FZ355 - Kabelkanaalkap b = 1300 mm IP54
    FZ355
    Kabelkanaalkap b = 1300 mm IP54
    Brutoprijs
    € 172,00
    / Stuk *
    € 172,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group