Centraaldeel RJ45 3-voudig, halogeenvrij, wit GZUAE39001
EAN-nummer
4012740871273
Verpakking
1 set
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Schroefbevestiging, Klemverbinding
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GZUAE39001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GZUAE39001
Centraaldeel RJ45 3-voudig, halogeenvrij, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie