Centraaldeel RJ45 2-voudig, halogeenvrij, zwart GZUAE29011
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerUAE/IAE (ISDN)
Materiaal
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Schroefbevestiging, Klemverbinding
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GZUAE29011
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GZUAE29011
Centraaldeel RJ45 2-voudig, halogeenvrij, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie