Centraaldeel RJ45 2-voudig, halogeenvrij, helderwit GZUAE29010
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Afmetingen
-
Breedte57 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Schroefbevestiging, Klemverbinding
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GZUAE29010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GZUAE29010
Centraaldeel RJ45 2-voudig, halogeenvrij, helderwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie