The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • GZUAE1A9010
    EAN-nummer
    4012740983334
    Verpakking
    1 Stuk

    Centraaldeel 55 mm data/universeel 1-voudig, halogeenvrij, helderwit GZUAE1A9010

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centraaldeel 55 mm data/universeel 1-voudig, halogeenvrij, helderwit

    GZUAE1A9010

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      UAE/IAE (ISDN)
    • Aantal aansluitingen
      1
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      13 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting, Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­ver­bin­ding
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    • Slag­vast­heid IK
      IK07

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GZUAE1A9010 | Hager Nederland

      Afbeelding GZUAE1A9010

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad GZUAE1A9010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GZUAE1A9010

      Centraaldeel 55 mm data/universeel 1-voudig, halogeenvrij, helderwit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group