The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
    • GW1C9016
    EAN-nummer
    4012740993371
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A6
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm

    Wip 55 mm + lens, halogeenvrij, verkeerswit GW1C9016

    Brutoprijs
    € 11,50
    / Stuk *
    € 11,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip 55 mm + lens, halogeenvrij, verkeerswit

    GW1C9016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele wip
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    • Met indi­cator
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      PC-ABS
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      8 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Zonder
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging, Klem­ver­bin­ding
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager data-componenten BRx

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration GW1C9016
    PDF
    RoHS report GW1C9016
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GW1C9016 | Hager Nederland

      Afbeelding GW1C9016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GW1C9016 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GW1C9016

      Wip 55 mm + lens, halogeenvrij, verkeerswit

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GSETDM0329016 - GMDM032 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit
      GSETDM0329016
      GMDM032 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 29,10
      / Stuk *
      € 29,10
      / Stuk *
    • 2
      GSETMM3019011 - Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., zwart
      GSETMM3019011
      Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., zwart
      Brutoprijs
      € 17,70
      / Stuk *
      € 17,70
      / Stuk *
    • 3
      GSETMM302LAN - Draagplaat 2V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., alu
      GSETMM302LAN
      Draagplaat 2V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., alu
      Brutoprijs
      € 21,60
      / Stuk *
      € 21,60
      / Stuk *
    • 4
      GSETMM3019016 - Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., vwit
      GSETMM3019016
      Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., vwit
      Brutoprijs
      € 17,70
      / Stuk *
      € 17,70
      / Stuk *
    • 5
      GSETDM0329011 - GMDM032 incl. centraalplaat en afdekraam, zwart
      GSETDM0329011
      GMDM032 incl. centraalplaat en afdekraam, zwart
      Brutoprijs
      € 29,10
      / Stuk *
      € 29,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group