Draagplaat 2V multimedia/data keystone 19,9x14,8 mm, incl. cpl., alu GSETMM102LAN

EAN-nummer
4012740987011
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
€ 20,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    20 mm
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.