The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
    • GSETDM102LAN
    EAN-nummer
    4012740986915
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A6
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm

    GMDM102 incl. centraalplaat en afdekraam, alulook GSETDM102LAN

    Brutoprijs
    € 32,90
    / Stuk *
    € 32,90
    / Stuk *
    Naar wandgootconfigurator
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    GMDM102 incl. centraalplaat en afdekraam, alulook

    GSETDM102LAN

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Modulaire connector 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Modulaire connector
    • GMKRJ45

      Data-aansluiting Keystone 1x RJ45 8/8 Cat.6a

      € 18,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Diepte
      30 mm
    • Afme­tingen opening (b x h)
      14,8 x 19,9
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      RJ
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Modu­le­type data-aansluitingen
      Type 10
    • Modu­le­naam voor data-aansluitingen
      Keystone, Large Keystone
    Installatie, montage
    • Installatie­hoek
      45 °

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration GSETDM102LAN
    PDF
    Hager RoHS report GSETDM102LAN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GSETDM102LAN | Hager Nederland

      Afbeelding GSETDM102LAN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GSETDM102LAN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GSETDM102LAN

      GMDM102 incl. centraalplaat en afdekraam, alulook

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Nederland

      Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      4,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2025-06-05

      PDF
      303,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GSETMM302LAN - Draagplaat 2V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., alu
      GSETMM302LAN
      Draagplaat 2V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., alu
      Brutoprijs
      € 21,60
      / Stuk *
      € 21,60
      / Stuk *
    • 2
      GSETMM3019016 - Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., vwit
      GSETMM3019016
      Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., vwit
      Brutoprijs
      € 17,70
      / Stuk *
      € 17,70
      / Stuk *
    • 3
      GSETMM3019011 - Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., zwart
      GSETMM3019011
      Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., zwart
      Brutoprijs
      € 17,70
      / Stuk *
      € 17,70
      / Stuk *
    • 4
      GMSET019016 - HDMI contactdoos met afdekking en kabel, verkeerswit
      GMSET019016
      HDMI contactdoos met afdekking en kabel, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 57,30
      / Stuk *
      € 57,30
      / Stuk *
    • 5
      GSETDM0329016 - GMDM032 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit
      GSETDM0329016
      GMDM032 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 29,10
      / Stuk *
      € 29,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group