The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Schakel- & aansluitmateriaal
  • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
  • GSETDM0429016
  • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm

GMDM042 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit GSETDM0429016

EAN-nummer
4012740986878
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 32,10
/ Stuk *
€ 32,10
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

GMDM042 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit

GSETDM0429016

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Diepte
    30 mm
  • Afme­tingen opening (b x h)
    18,5 x 17,5
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    RJ
Compa­ti­bi­li­teit
  • Modu­le­naam voor data-aansluitingen
    Lexcom
Installatie, montage
  • Installatie­hoek
    45 °

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration GSETDM0429016
PDF
Hager RoHS report GSETDM0429016
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GSETDM0429016 | Hager Nederland

    Afbeelding GSETDM0429016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GSETDM0429016 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad GSETDM0429016

    GMDM042 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Nederland

    Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

    PDF
    4,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2025-06-05

    PDF
    303,23 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    GSETDM1029016 - GMDM102 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit
    GSETDM1029016
    GMDM102 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 27,90
    / Stuk *
    € 27,90
    / Stuk *
  • 2
    GSETMM3117035 - Draagplaat 1V multimedia D-Size Flange 23,6, incl. cpl., lgr.
    GSETMM3117035
    Draagplaat 1V multimedia D-Size Flange 23, 6, incl. cpl., lgr.
    Brutoprijs
    € 17,00
    / Stuk *
    € 17,00
    / Stuk *
  • 3
    GSETDM1029011 - GMDM102 incl. centraalplaat en afdekraam, zwart
    GSETDM1029011
    GMDM102 incl. centraalplaat en afdekraam, zwart
    Brutoprijs
    € 27,90
    / Stuk *
    € 27,90
    / Stuk *
  • 4
    GSETMM101LAN - Draagplaat 1V multimedia/data keystone 19,9x14,8 mm, incl. cpl., alu
    GSETMM101LAN
    Draagplaat 1V multimedia/data keystone 19, 9x14, 8 mm, incl. cpl., alu
    Brutoprijs
    € 20,70
    / Stuk *
    € 20,70
    / Stuk *
  • 5
    GMDM032 - Draagplaat 2V, 45gr, Metz Connect / BTR E-DAT, 19,5/21,7x14,85 mm
    GMDM032
    Draagplaat 2V, 45gr, Metz Connect / BTR E-DAT, 19, 5/21, 7x14, 85 mm
    Brutoprijs
    € 17,00
    / Stuk *
    € 17,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2026 Ha­ger Group