Vervallen

Ecoline contactdoos met OSB, Wago, C-profiel, helderwit GS12009010

EAN-nummer
4012740851053
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Connector 3 producten beschikbaar
  • Verbin­dings­kabel 32 producten beschikbaar
  • Verdeler connec­toren 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
  • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
    1,5 - 2,5 mm²
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Gere­la­teerde Series
    Hager energie contact­doos 80 mm BRx
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­goot C-pro­fiel
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
  • Uitge­rust met
    Contact­doos + over­span­nings­be­vei­li­ging
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Bevei­li­ging
    Verhoogde aanraak­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.