Aansluitset Wago 3-polig 3x1,5 mm² 300 mm G4719
EAN-nummer
4012740885447
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vergelijkbaar product: GKWAD03006
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Vergelijkbaar product: GKWAD03006
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Aantal polen3
Spanning
-
Maximale werkspanning250 V
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Toegekende stootspanning4 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Kabel
-
Diameter kabel11 mm
-
Kabel continu temperatuurbestendig tot70 °C
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede1,50 - 1,50 mm²
-
Type connector/stekerWago Winsta
Aansluitmogelijkheden
-
Aantal draden3
Deksel, deur
-
VergrendelbaarNee
Samenstelling
-
Mechanische coderingJa
-
Kabeltype zijde 1Jack
-
Kabeltype zijde 2Plug (stekker)
-
Type kabelVerbindingskabel
Gebruiksvoorwaarden
-
Graad van vervuiling IEC 6643
Materiaal
-
KleurZwart
-
Kleur contactinzetstukZwart
Vermogen
-
Brandbelasting0,34 kWh
Weerstand
-
Doorgangsweerstand1 mΩ