Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD108E GP108T
EAN-nummer
3250612960286
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
N60
Brutoprijs
€ 9,30
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantJa
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
-
Type slotCilindersluiting
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GP108T
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Meer documentatie