The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Schakel- & aansluitmateriaal
  • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
  • GMSET049016
  • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm

HDMI en VGA contactdoos met afdekking en kabel, verkeerswit GMSET049016

EAN-nummer
4012740986670
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 80,10
/ Stuk *
€ 80,10
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

HDMI en VGA contactdoos met afdekking en kabel, verkeerswit

GMSET049016

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    103 mm
  • Diepte
    50 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    UAE/IAE (ISDN)
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
  • Slag­vast­heid IK
    IK07

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration GMSET049016
PDF
Hager RoHS report GMSET049016
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GMSET049016 | Hager Nederland

    Afbeelding GMSET049016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GMSET049016 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad GMSET049016

    HDMI en VGA contactdoos met afdekking en kabel, verkeerswit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Nederland

    Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

    PDF
    3,27 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-08-17 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-08-17

    PDF
    534,09 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    80960180 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit mat
    80960180
    Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit mat
    Brutoprijs
    € 13,50
    / Stuk *
    € 13,50
    / Stuk *
  • 2
    503101 - Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
    503101
    Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
    Brutoprijs
    € 21,45
    / Stuk *
    € 21,45
    / Stuk *
  • 3
    4587 - RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
    4587
    RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
    Brutoprijs
    € 52,20
    / Stuk *
    € 52,20
    / Stuk *
  • 4
    GZUAE1A9016 - Centraaldeel 55 mm data/universeel 1-voudig, halogeenvrij, verkeerswit
    GZUAE1A9016
    Centraaldeel 55 mm data/universeel 1-voudig, halogeenvrij, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 4,20
    / Stuk *
    € 4,20
    / Stuk *
  • 5
    GZUAE1A7035 - Centraaldeel 55 mm data/universeel 1-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs
    GZUAE1A7035
    Centraaldeel 55 mm data/universeel 1-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 4,20
    / Stuk *
    € 4,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group