The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • GMKS19010
    EAN-nummer
    4012740981699
    Verpakking
    1 Stuk

    Draagplaat Keystone 1-voudig, polarwit GMKS19010

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    GSETMM1019016

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draagplaat Keystone 1-voudig, polarwit

    GMKS19010

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GZTAE3A7035
    GZTAE3A7035
    Centraaldeel 55 mm data/universeel, 3-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs
    € 4,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GZTAE3A9011
    GZTAE3A9011
    Centraaldeel 55 mm data/universeel, 3-voudig, halogeenvrij, zwart
    € 4,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GZTAE3ALAN
    GZTAE3ALAN
    Centraaldeel 55 mm data/universeel, 3-voudig, halogeenvrij, alulook
    € 6,35/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 5 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • GMKAUDIO1

      Keystone connector Stereo jack 3, 5 mm

      € 17,80  / Stuk*
    • GMKBLIND

      Keystone blindplaat

      € 3,85  / Stuk*
    • GMKUSB2A

      Keystone connector USB2 Type A

      € 17,80  / Stuk*
    • GMKUSB3A

      Keystone connector USB3 Type A

      € 19,40  / Stuk*
    • GMKRJ12

      Keystone connector RJ12

      € 6,85  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      UAE/IAE (ISDN)
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      40 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GMKS19010
    PDF
    RoHS report GMKS19010
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GMKS19010 | Hager Nederland

      Afbeelding GMKS19010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GMKS19010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GMKS19010

      Draagplaat Keystone 1-voudig, polarwit

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group