The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • GE20119010

Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, helderwit GE20119010

EAN-nummer
4012740850933
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, helderwit

GE20119010

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    120 mm
  • Diepte
    54 mm
  • Aantal eenheden
    2
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Steek­klem, Wago Winsta
  • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
    1,5 - 2,5 mm²
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­goot front­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Franse norm NF
  • Stekerstand gedraaid
    Ja
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
  • Uitge­rust met
    2x contact­dozen
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Func­ties
  • Met oriëntatiever­lich­ting
    Nee

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GE20119010 | Hager Nederland

    Afbeelding GE20119010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GE20119010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad GE20119010

    Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, helderwit

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Mounting Instruction Trunking socket outlet | Hager Nederland

    Mounting Instruction Trunking socket outlet

    Instructiehandleiding International 2012-11-19

    PDF
    1,33 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-28 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-06-28

    PDF
    112,46 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-11 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-11

    PDF
    43,99 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group