Afdekraam met tekstveld wcd 2-voudig halogeenvrij, verkeerswit GB080219016

EAN-nummer
4012740992992
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 9,85
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Contact­doos 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    152 mm
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Door­snede van de opening
    48 mm
  • Aantal eenheden
    2
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Afdek­king 2-voudig
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.