SL20080, KISS-kap, wit G94129010
EAN-nummer
4012740831932
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metLeeg
Afmetingen
-
Lengte230 mm
Samenstelling
-
Lege contactdoosNee
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G94129010
SL20080, KISS-kap, wit
PDF
Meer documentatie