The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • G4795

Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm² halogeenvrij 4500 mm G4795

EAN-nummer
4012740860857
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

GKWAD13050

Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm² halogeenvrij 4500 mm

G4795

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Span­ning
  • Maximale werk­span­ning
    250 V
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
  • Toege­kende stootspan­ning
    4 kV
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Kabel
  • Diameter kabel
    13 mm
  • Kabel continu tempe­ra­tuur­be­stendig tot
    70 °C
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    2,50 - 2,50 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
Aansluitmogelijk­heden
  • Aantal draden
    3
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee
Samen­stel­ling
  • Mecha­ni­sche code­ring
    Ja
  • Kabel­type zijde 1
    Jack
  • Kabel­type zijde 2
    Plug (stek­ker)
  • Type kabel
    Verbin­dings­kabel
Gebruiks­voor­waarden
  • Graad van vervui­ling IEC 664
    3
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • Kleur contac­tin­zet­stuk
    Zwart
Vermogen
  • Brand­be­las­ting
    3 kWh
Weer­stand
  • Door­gangs­weer­stand
    1,33 mΩ

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration G4795
PDF
Hager RoHS report G4795
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding G4795 | Hager Nederland

    Afbeelding G4795

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad G4795 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad G4795

    Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm² halogeenvrij 4500 mm

    PDF
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group