Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm² halogeenvrij 450 mm G4791
EAN-nummer
4012740860819
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Aantal polen3
Spanning
-
Maximale werkspanning250 V
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Toegekende stootspanning4 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom20 A
Kabel
-
Diameter kabel13 mm
-
Kabel continu temperatuurbestendig tot70 °C
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
-
Type connector/stekerWago Winsta
Aansluitmogelijkheden
-
Aantal draden3
Deksel, deur
-
VergrendelbaarNee
Samenstelling
-
Mechanische coderingJa
-
Kabeltype zijde 1Jack
-
Kabeltype zijde 2Plug (stekker)
-
Type kabelVerbindingskabel
Gebruiksvoorwaarden
-
Graad van vervuiling IEC 6643
Materiaal
-
KleurZwart
-
Kleur contactinzetstukZwart
Vermogen
-
Brandbelasting0,43 kWh
Weerstand
-
Doorgangsweerstand1,33 mΩ
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G4791
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G4791
Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm² halogeenvrij 450 mm
PDF
Meer documentatie