Aansluitset Wago 3-polig 3x1,5 mm² 750 mm G4732
EAN-nummer
4012740885461
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Aantal polen3
Spanning
-
Maximale werkspanning250 V
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Toegekende stootspanning4 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Kabel
-
Diameter kabel11 mm
-
Kabel continu temperatuurbestendig tot70 °C
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede1,50 - 1,50 mm²
-
Type connector/stekerWago Winsta
Aansluitmogelijkheden
-
Aantal draden3
Deksel, deur
-
VergrendelbaarNee
Samenstelling
-
Mechanische coderingJa
-
Kabeltype zijde 1Jack
-
Kabeltype zijde 2Plug (stekker)
-
Type kabelVerbindingskabel
Gebruiksvoorwaarden
-
Graad van vervuiling IEC 6643
Materiaal
-
KleurZwart
-
Kleur contactinzetstukZwart
Vermogen
-
Brandbelasting0,55 kWh
Weerstand
-
Doorgangsweerstand1 mΩ
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G4732
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G4732
Aansluitset Wago 3-polig 3x1,5 mm² 750 mm
PDF
Meer documentatie